Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 1.3 mm 1.5 mm PA Prírodná

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 15.9 mm | .625 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 1.3 - 1.5 mm | .050 - .060 in maximum panel thickness.
Nový kód produktu:

10173459

Starý kód produktu:

SRC-10-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3206 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

320,60 €

1000 x 0,3206 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 15.9 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková výška 30.0 mm
Celková šírka 5.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.3 - 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás