Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 1.3 mm 1.5 mm PA Prírodná

Zaklapávacie svorky majú delený tvar, umožňujúci samostatne vkladať zväzky prostredníctvom roztvorenia príchytky v spodnej časti. Zväzok je pevne uchytený na mieste. Dá sa vybrať jedine odstránením príchytky. Udrží zväzok káblov s maximálnym priemerom 12,7 mm. Sú montované do otvoru s priemerom 6,4 mm do panelu s hrúbkou 1,3 - 1,5 mm.
Nový kód produktu:

10027479

Starý kód produktu:

SRC-8-01

15000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3206 €
5000 + 0,2608 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

320,60 €

1000 x 0,3206 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 12.7 mm
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková výška 26.5 mm
Celková šírka 5.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.3 - 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás