These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Priemer kompatibilného kábla | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|
0,2301 € - 0,4615 € | 100 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
1,1783 € - 2,3566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
0,205 € - 0,4113 € | 1500 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
1,478 € - 1,478 € | 144 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
0,2552 € - 0,5117 € | 2366 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4922 € - 0,9845 € | 1340 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
1,9941 € - 3,9742 € | 32 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
0,5326 € - 1,0653 € | 3138 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,4322 € - 0,8618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
1,3819 € - 1,8916 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
0,8074 € - 1,6175 € | 100 Na sklade |
0.378 in
9.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
10087053 | 0,3597 € - 0,7167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
|
0,9719 € - 1,9383 € | 650 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
0,5522 € - 1,1057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku