Menu Hľadať

Viazacie pásky 200.0 mm 2.5 mm 50.0 mm PA Prírodná

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 50 mm.
Nový kód produktu:

10207642

Starý kód produktu:

1334543

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,346 €
1000 - 9999 0,1932 €
10000 + 0,1239 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

34,60 €

100 x 0,346 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Natural
Typ/prevedenie hlavy Hlava s dvojitým oceľovým ozubením
Materiál zuba Nehrdzavejúca oceľ
Maximálny priemer káblového zväzku 50.0 mm
Celková dĺžka 200.0 mm
Celková šírka 2.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ Cable Tie
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás