10207765
1334559
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,7503 € |
1000 - 9999 | 0,4176 € |
10000 + | 0,2686 € |
Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Farba | Natural |
Typ/prevedenie hlavy | Hlava s dvojitým oceľovým ozubením |
Materiál zuba | Nehrdzavejúca oceľ |
Maximálny priemer káblového zväzku | 55.0 mm |
Maximálny priemer káblového zväzku | 2.165 in |
Celková dĺžka | 220.0 mm |
Celková dĺžka | 8.661 in |
Celková šírka | 7.5 mm |
Celková šírka | 0.295 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ | Viazacia páska |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku