Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 0.8 mm 2.4 mm PP Prírodná

Držiak káblov je vyrobený z prírodného polypropylénu v jednodielnej konštrukcii s vlastným uchytením. Rýchlo sa inštaluje rukou.
Nový kód produktu:

10152690

Starý kód produktu:

CH-1-10

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2719 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

271,90 €

1000 x 0,2719 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 2.4 mm
Farba Natural
Materiál PP
Spôsob montáže Zatlačením
Štýl 1
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 65 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás