Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 0.8 mm 2.4 mm PP Čierna

Tento držiak káblovej svorky je jednodielny, s vlastným uchytením, na zoskupenie a vedenie káblov a drôtov. Zatlačovací dizajn umožňuje rýchlu montáž.
Nový kód produktu:

10152706

Starý kód produktu:

CH-1-10BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1467 €
5000 - 9999 0,1438 €
10000 + 0,141 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

146,70 €

1000 x 0,1467 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 2.4 mm
Farba Čierna
Materiál PP
Spôsob montáže Zatláčacie, samolepiace
Štýl 1
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 65 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás