Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 0.8 mm 3.2 mm PA Čierna

Tento držiak káblovej svorky je jednodielny, s vlastným uchytením, na zoskupenie a vedenie káblov a drôtov. Zatlačovací dizajn umožňuje rýchlu montáž.
Nový kód produktu:

10024164

Starý kód produktu:

RSC-4-01

900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1896 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

189,60 €

1000 x 0,1896 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.2 mm
Farba Čierna
Materiál PA
Spôsob montáže Zatláčacie, samolepiace
Štýl 2
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás