10153727
DHURCS-2-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2035 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spôsob montáže | Snap Rivet |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | 4. M3 |
Dĺžka základne | 19.0 mm |
Dĺžka základne | 0.748 in |
Šírka základne | 7.6 mm |
Šírka základne | 0.299 in |
Priemer kompatibilného kábla | 3.2 mm |
Priemer kompatibilného kábla | 0.126 in |
Distance Between Clamps | 12.4 mm |
Distance Between Clamps | 0.490 in |
Celková výška | 4.3 mm |
Celková výška | 0.169 in |
Priemer otvoru | 3.2 mm |
Priemer otvoru | 0.126 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.