10153734
DHURCS-3-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2035 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spôsob montáže | Snap Rivet |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | 4. M3 |
Dĺžka základne | 22.6 mm |
Dĺžka základne | 0.89 in |
Šírka základne | 7.6 mm |
Šírka základne | 0.299 in |
Priemer kompatibilného kábla | 4.8 mm |
Priemer kompatibilného kábla | 0.189 in |
Distance Between Clamps | 14.2 mm |
Distance Between Clamps | 0.560 in |
Celková výška | 6.1 mm |
Celková výška | 0.24 in |
Priemer otvoru | 3.2 mm |
Priemer otvoru | 0.126 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.