Menu Hľadať

Káblová svorka Snap Rivet 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Dvojité polovičné U-príchytky majú nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom, užitočné pre vedenie dvoch paralelných zväzkov vodičov. Boli uznané podľa UL pod číslom #E71558.
Nový kód produktu:

10153741

Starý kód produktu:

DHURCS-4-01

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2035 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

203,50 €

1000 x 0,2035 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Snap Rivet
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 4. M3
Dĺžka základne 25.9 mm
Šírka základne 7.6 mm
Priemer kompatibilného kábla 6.4 mm
Distance Between Clamps 16.3 mm
Celková výška 7.6 mm
Priemer otvoru 3.2 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás