Menu Hľadať

Vodiaca svorka na zacvaknutie Zatlačením 4.8 mm 1.6 mm PA Prírodná

Dvojitá polovičná U-príchytka prírodnej farby má nízky profil na použitie na husto osadených doskách, alebo pre iné zariadenia s obmedzeným priestorom. Vhodné na vedenie dvoch paralelných káblových zväzkov. Vyrobené z polyamidu, svorka je uznaná podľa UL podľa #E71558.
Nový kód produktu:

10002674

Starý kód produktu:

DHURC-3-01

700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2426 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

242,60 €

1000 x 0,2426 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Zatlačením
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Farba Natural
Dĺžka základne 20.1 mm
Šírka základne 7.6 mm
Priemer kompatibilného kábla 4.8 mm
Distance Between Clamps 12.2 mm
Celková výška 6.1 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 1.6 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás