10002681
DHURC-4-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2426 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spôsob montáže | Zatlačením |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Farba | Natural |
Dĺžka základne | 23.9 mm |
Dĺžka základne | 0.941 in |
Šírka základne | 7.6 mm |
Šírka základne | 0.299 in |
Priemer kompatibilného kábla | 6.4 mm |
Priemer kompatibilného kábla | 0.252 in |
Distance Between Clamps | 14 mm |
Distance Between Clamps | 0.550 in |
Celková výška | 7.6 mm |
Celková výška | 0.299 in |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 1.6 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilného panela | 0.063 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.