Menu Hľadať

Káblová svorka s lamelovým uchytením 9.5 mm 4.7 mm PA Prírodná

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Nový kód produktu:

10222171

Starý kód produktu:

22QCC187375

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2896 €
5000 - 9999 0,2301 €
10000 + 0,1922 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

289,60 €

1000 x 0,2896 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 9.5 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 9.5 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Celková dĺžka 22.9 mm
Celková šírka 9.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás