10222188
22QCC187437
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2932 € |
5000 - 9999 | 0,2665 € |
10000 + | 0,2423 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatláčacie, samolepiace |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 11.1 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.437 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 11.1 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.437 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 4.7 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.185 in |
Celková dĺžka | 22.9 mm |
Celková dĺžka | 0.902 in |
Celková šírka | 9.5 mm |
Celková šírka | 0.374 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku