10000663
BHLWHC-750-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 19.1 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.752 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 19.1 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.752 in |
Maximálna prevádzková teplota | 85 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 185 °F |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Celková výška | 34.1 mm |
Celková výška | 1.343 in |
Celková dĺžka | 36.5 mm |
Celková dĺžka | 1.437 in |
Celková šírka | 10.0 mm |
Celková šírka | 0.394 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.