Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná Push In 8.9 mm Polyamid Prírodná

Táto zatláčacia káblová svorka môže držať drôty rôznych priemerov na mieste. Vyrobené z prírodného polyamidu a sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10363584

Starý kód produktu:

23RCFB035C

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,12 €
5000 - 19999 0,108 €
20000 + 0,0972 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

120,00 €

1000 x 0,12 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Zatláčacie, samolepiace
Nastaviteľnosť Pevná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Kompatibilný priemer otvoru 6.5 mm
Priemer kompatibilného kábla 8.9 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.5 - 5.2 mm
Celková šírka 7.6 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás