Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná Push In 12.7 mm Polyamid Prírodná

Táto zatláčacia káblová svorka môže držať drôty rôznych priemerov na mieste. Vyrobené z prírodného polyamidu a sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10363614

Starý kód produktu:

23RCFB05025

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2721 €
5000 - 9999 0,2179 €
10000 + 0,2073 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

272,10 €

1000 x 0,2721 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Zatláčacie, samolepiace
Nastaviteľnosť Pevná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Natural
Kompatibilný priemer otvoru 4.7 mm
Priemer kompatibilného kábla 12.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 8.7 mm
Hrúbka steny 8.7 mm
Celková šírka 4.7 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás