Menu Hľadať

Káblová svorka Push In Polyamid Čierna

Čierna svorka so zámkom bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Má vnútornú lamelu pozdĺž vnútorného priemeru svorky, zabezpečujúcu tesné uchytenie a má uvoľniteľnú západku pre pohodlnú údržbu.
Nový kód produktu:

10010037

Starý kód produktu:

HLCC-1BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,1854 €
10000 + 0,1519 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

185,40 €

1000 x 0,1854 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Push In
Nastaviteľnosť Pevná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Čierna
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.5 - 7.0 mm
Priemer kompatibilného kábla 7.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 3.0 mm
Celková šírka 8.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás