Menu Hľadať

Káblová svorka Zatlačením 1.6 mm 1.6 mm PA Prírodná

Táto vodiaca polovičná U príchytka na zacvaknutie je vyrobená z prírodného polyamidu UL94 V-2, má nízky profil na použitie na husto zabalených doskách alebo pre iné obmedzené priestorové aplikácie. Táto príchytka je vhodná na vedenie káblových zväzkov.
Nový kód produktu:

10010761

Starý kód produktu:

HURC-3-01

5155 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 8999 0,1979 €
9000 + 0,1617 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

197,90 €

1000 x 0,1979 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál PA
Dĺžka základne 14.2 mm
Šírka základne 7.6 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 4.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 3.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 4.8 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás