10010792
HURC1-3-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1979 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Materiál | PA |
Dĺžka základne | 14.2 mm |
Dĺžka základne | 0.559 in |
Šírka základne | 7.6 mm |
Šírka základne | 0.299 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 4.8 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.189 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 3.2 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.126 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.4 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.094 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 4.8 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.189 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku