Menu Hľadať

Káblová svorka uzamykateľná Montáž skrutkou 12.7 mm PA Prírodná

Táto svorka má montážny kolík na umiestnenie skrutiek a kolíkov na bezpečné ukotvenie svorkou uchytených káblov a drôtov. Vyrobené z prírodného polyamidu a sú triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10026502

Starý kód produktu:

SMWHC-500-01

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3332 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

166,60 €

500 x 0,3332 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Spôsob montáže Skrutka
Dĺžka základne 29.9 mm
Šírka základne 10.0 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 12.7 mm
Maximálna prevádzková teplota 85 °C
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková výška 18.9 mm
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Špeciálne funkcie Pre skrutku alebo čap #8, #10, M4, M5
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás