Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 19.1 mm PVC Šedá

Táto svorka typu C sa vďaka samolepiacej základni montuje rýchlo a ľahko, je vyrobený zo sivého PVC triedy UL94 V-0 s akrylovou lepiacou základňou.
Nový kód produktu:

10159293

Starý kód produktu:

KKC-12-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,7278 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

72,78 €

100 x 0,7278 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Farba Grey
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 25.4 mm
Šírka základne 25.4 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 19.1 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 19.1 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 23.9 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás