Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 9.5 mm PVC Šedá

Táto svorka typu C sa vďaka samolepiacej základni montuje rýchlo a ľahko, je vyrobený zo sivého PVC triedy UL94 V-0 s akrylovou lepiacou základňou.
Nový kód produktu:

10159347

Starý kód produktu:

KKC-6-RT

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3235 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

161,75 €

500 x 0,3235 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material  Acrylic Adhesive, Foam:PU, Release Tab:PE
Farba Grey
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Dĺžka základne 19.1 mm
Šírka základne 19.1 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 9.5 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 9.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 15.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás