Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 6.4 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

Skrutkovacia plastová P-spona s uzamykacím mechanizmom, ktorý umožňuje prístup k vodičom po inštalácii. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10108550

Starý kód produktu:

EXWHC2-250-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1785 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

178,50 €

1000 x 0,1785 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Skrutka
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 6. M4
Dĺžka základne 21.0 mm
Šírka základne 10.0 mm
Priemer kompatibilného kábla 6.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás