Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 18.0 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

Skrutkovacia plastová P-spona s uzamykacím mechanizmom, ktorý umožňuje prístup k vodičom po inštalácii. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10108635

Starý kód produktu:

EXWHC2-750-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4684 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

468,40 €

1000 x 0,4684 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Skrutka
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #6. M4
Dĺžka základne 35.0 mm
Šírka základne 12.7 mm
Priemer kompatibilného kábla 18.0 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás