10178195
WHC-1500-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,9635 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spôsob montáže | Skrutka |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | 10. M5 |
Dĺžka základne | 53.9 mm |
Dĺžka základne | 2.122 in |
Šírka základne | 12.7 mm |
Šírka základne | 0.5 in |
Priemer kompatibilného kábla | 38.1 mm |
Priemer kompatibilného kábla | 1.5 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.