Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

This open cable clamp is designed to be screwed into place. The open design allows for wires to be quickly snapped in or out. This clamp is manufactured with material rated UL94 V-2
Nový kód produktu:

10036754

Starý kód produktu:

WHC-375-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3277 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

327,70 €

1000 x 0,3277 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Skrutka
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E71558
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) 10. M5
Dĺžka základne 21.1 mm
Šírka základne 10.2 mm
Priemer kompatibilného kábla 9.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás