Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 5.2 mm Polyamid Prírodná

This open cable clamp is designed to be screwed into place. The open design allows for wires to be quickly snapped in or out. This clamp is manufactured with material rated UL94 V-0
Nový kód produktu:

10036785

Starý kód produktu:

WHC-500-19

160 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,4253 €
5000 + 0,3444 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

425,30 €

1000 x 0,4253 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Farba Natural
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #10. M5
Dĺžka základne 29.4 mm
Šírka základne 10.2 mm
Priemer kompatibilného kábla 12.7 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás