10177860
V-1002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,4224 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyvinylchlorid |
Materiál | PVC |
Spôsob montáže | Skrutka |
Dĺžka základne | 12.7 mm |
Dĺžka základne | 0.5 in |
Šírka základne | 12.7 mm |
Šírka základne | 0.5 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 9.5 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.374 in |
Priemer otvoru | 2.4 mm |
Priemer otvoru | 0.094 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 9.5 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.374 in |
Maximálna prevádzková teplota | 50 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 122 °F |
Minimálna prevádzková teplota | 0 °C |
Minimálna prevádzková teplota | 32 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | 0 - 50 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | 32 - 122 °F |
Celková výška | 10.3 mm |
Celková výška | 0.406 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Počet otvorov | 1 |
Štýl | 1 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.