Menu Hľadať

Skrutkovacia káblová svorka 22.2 mm 4.0 mm PVC Čierna

Táto spona sa montuje skrutkou a používa na bezpečné uchytenie komponentov na mieste. Zahŕňa tiež dodatočnú sadu nôh na ďalšiu podporu komponentu. Vyrobené z čierneho PVC triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10177938

Starý kód produktu:

V-1009

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,7794 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

77,94 €

100 x 0,7794 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Materiál PVC
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Dĺžka základne 27.4 mm
Šírka základne 12.7 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 22.2 mm
Priemer otvoru 4.0 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 22.2 mm
Maximálna prevádzková teplota 50 °C
Minimálna prevádzková teplota 0 °C
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 23.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Počet otvorov 1
Štýl 1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás