Menu Hľadať

Skrutkovacia káblová svorka 25.4 mm 4.0 mm PVC Čierna

Táto spona sa montuje skrutkou a používa na bezpečné uchytenie komponentov na mieste. Zahŕňa tiež dodatočnú sadu nôh na ďalšiu podporu komponentu. Vyrobené z čierneho PVC triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10177945

Starý kód produktu:

V-1010

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,9245 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

92,45 €

100 x 0,9245 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Materiál PVC
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Dĺžka základne 28.6 mm
Šírka základne 28.5 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 25.4 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 19.1 mm
Priemer otvoru 4.0 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 25.4 mm
Maximálna prevádzková teplota 50 °C
Minimálna prevádzková teplota 0 °C
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 25.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Počet otvorov 2
Štýl 2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás