10036440
VM-1007
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 0,3932 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Skrutka M3/#6 |
Dĺžka základne | 20.8 mm |
Dĺžka základne | 0.819 in |
Šírka základne | 12.7 mm |
Šírka základne | 0.5 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 17.5 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.689 in |
Priemer otvoru | 3.8 mm |
Priemer otvoru | 0.15 in |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 17.5 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.689 in |
Maximálna prevádzková teplota | 85 °C |
Maximálna prevádzková teplota | 185 °F |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °C |
Minimálna prevádzková teplota | -40 °F |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Celková výška | 19.8 mm |
Celková výška | 0.78 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Počet otvorov | 1 |
Štýl | 4 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.