Menu Hľadať

Skrutkovacia káblová svorka 57.2 mm 3.8 mm PA Čierna

Táto spona sa montuje skrutkou a používa na bezpečné uchytenie komponentov na mieste. Obsahuje tiež dodatočnú sadu nožičiek pre dodatočnú podporu, ako aj vyhladené hrany na ochranu komponentu pred opotrebovaním a odieraním. Vyrobené z čierneho polyamidu a sú triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10036495

Starý kód produktu:

VM-1030

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 2,6494 €
100 + 2,245 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

132,47 €

50 x 2,6494 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Materiál PA
Spôsob montáže Skrutka
Dĺžka základne 76.2 mm
Šírka základne 38.6 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 57.2 mm
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 19.1 mm
Priemer otvoru 3.8 mm
Maximálny priemer kompatibilného kábla 57.2 mm
Maximálna prevádzková teplota 85 °C
Minimálna prevádzková teplota -40 °C
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková výška 63.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Počet otvorov 2
Štýl 7

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás