Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 12.7 mm 3.6 mm PA Prírodná

Táto skrutkovacia plastová P-spona sa ľahko inštaluje. Ideálna na uchytenie káblov, rúrok alebo hadíc.
Nový kód produktu:

10361481

Starý kód produktu:

22CC37B0500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
4000 - 19999 0,0583 €
20000 - 79999 0,0525 €
80000 + 0,0472 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 4000

Celková cena:

233,20 €

4000 x 0,0583 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Spôsob montáže Svorka
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 12.7 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková šírka 9.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Štýl P-spona
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás