Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 7.9 mm 5.2 mm PA Prírodná

Táto skrutkovacia plastová P-spona sa ľahko inštaluje. Ideálna na uchytenie káblov, rúrok alebo hadíc.
Nový kód produktu:

10362006

Starý kód produktu:

22CC50D0312

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2500 - 12499 0,0614 €
12500 - 49999 0,0552 €
50000 + 0,0497 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 2500

Celková cena:

153,50 €

2500 x 0,0614 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Spôsob montáže Svorka
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 7.9 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková šírka 12.7 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Štýl P-spona
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás