Menu Hľadať

Káblová svorka Skrutka 7.9 mm Polyamid Čierna

Táto skrutkovacia plastová P-spona sa ľahko inštaluje. Ideálna na uchytenie káblov, rúrok alebo hadíc.
Nový kód produktu:

10265819

Starý kód produktu:

468555

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,0555 €
1000 - 1999 0,0527 €
2000 + 0,05 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 17000

Celková cena:

5,55 €

100 x 0,0555 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Spôsob montáže Svorka
Spôsob montáže Skrutka
Dĺžka základne 20.0 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 7.9 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková šírka 10.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Štýl P-spona
Plný materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás