Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 25.4 mm 4.6 mm PA Čierna

Táto skrutkovacia plastová P-spona sa ľahko inštaluje. Ideálna na uchytenie káblov, rúrok alebo hadíc.
Nový kód produktu:

10265864

Starý kód produktu:

468560

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1348 €
1000 - 1999 0,128 €
2000 + 0,1211 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

13,48 €

100 x 0,1348 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Spôsob montáže Svorka
Spôsob montáže Skrutka
Dĺžka základne 43.0 mm
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 25.4 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková šírka 12.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Štýl P-spona
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás