Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 3.2 mm 4.4 mm PA Čierna

Táto skrutkovacia plastová P-spona sa ľahko inštaluje. Ideálna na uchytenie káblov, rúrok alebo hadíc. Nahrádza položku č.: 468552
Nový kód produktu:

10019474

Starý kód produktu:

N-2E-BK

4730 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0866 €
5000 + 0,0705 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

86,60 €

1000 x 0,0866 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Čierna
Spôsob montáže Svorka
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.2 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Celková šírka 9.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Štýl P-spona
Plný materiál Polyamid

Produkt N-2E-BK nahrádza:

Káblové svorky - skrutkovacie, typ P - Priemer kompatibilného kábla - 3.2 mm | 0.126 in ; Rozsah prevádzkovej teploty - -40 - 85 °C | -40 - 185 °F ; Čierny
Nový kód produktu: 10265789
Starý kód produktu: 468552

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás