Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 11.1 mm 4.4 mm PA Prírodná

Táto skrutkovacia plastová P-spona sa ľahko inštaluje. Ideálna na uchytenie káblov, rúrok alebo hadíc.
Nový kód produktu:

10019634

Starý kód produktu:

N-7E-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0945 €
5000 + 0,0779 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

94,50 €

1000 x 0,0945 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Nastaviteľnosť Pevná
Farba Natural
Spôsob montáže Svorka
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 11.1 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 110 °C
Celková šírka 9.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Štýl P-spona
Plný materiál Polyamid

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás