Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Skupina SR: SR2081
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Hrúbka steny | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3095 € - 0,3095 € | 850 Na sklade |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 - 0.06 in
0.8 - 1.52 mm
|
||
0,1608 € - 0,167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
0,3095 € - 0,3095 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
0,3681 € - 0,3681 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||
0,3402 € - 0,3402 € | 20 Na sklade |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||
0,4071 € - 0,4071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.