Menu Hľadať

Káblové vývodky M16 5.0 mm 10.0 mm PA Strieborno šedá

Táto rýchloupevňovacia káblová vývodka bola navrhnutá pre ľahkú a rýchlu inštaláciu. Ponúka triedu ochrany IP 68 pri 5 baroch a je vyrobená zo svetlosivého polyamidu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10207284

Starý kód produktu:

1334493

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 2,6877 €
100 - 199 1,2799 €
200 + 1,1193 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

26,88 €

10 x 2,6877 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborno šedá
Plný materiál Polyamid 6 UL94 V2
Forma upchávky Jednoduché upevnenie
Celková dĺžka 39.0 mm
Veľkosť závitu M16
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás