Menu Hľadať

Káblové vývodky M25 11.0 mm 17.0 mm PA Čierna

Táto rýchloupevňovacia káblová vývodka bola navrhnutá pre ľahkú a rýchlu inštaláciu. Ponúka triedu ochrany IP 68 pri 5 baroch a je vyrobená z čierneho polyamidu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10207352

Starý kód produktu:

1334500

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 2,0134 €
100 - 199 1,8303 €
200 + 1,591 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

100,67 €

50 x 2,0134 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6 UL94 V2
Forma upchávky Jednoduché upevnenie
Celková dĺžka 48.0 mm
Veľkosť závitu M25
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás