Menu Hľadať

Káblové vývodky EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Mosadz Prírodná

Táto káblová vývodka EMC je vyrobená z poniklovanej mosadze. Táto základná káblová vývodka používa plochú poistnú maticu, ktorú je potrebné objednať samostatne. Vývodka môže obsiahnuť priemer kábla v rozsahu 13 - 18 mm. Je vhodná pre závit M32 x 1,5 a je špeciálne skonštruovaná na zakončenie tienených káblov, aby sa zachovalo tienenie a znižoval vyžarovaný EMI šum zo zariadenia. Má triedu ochrany podľa normy EN 60 529: IP68 do 5 barov (30 min.).
Nový kód produktu:

10237151

Starý kód produktu:

34002807E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 31,0406 €
50 + 22,1718 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

31,04 €

1 x 31,0406 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Mosadz
Forma upchávky EMC
Dĺžka montážneho závitu 9.0 mm
Celková dĺžka 42.0 mm
Veľkosť závitu M32
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás