Menu Hľadať

Káblové vývodky EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Mosadz Prírodná

Táto káblová vývodka EMC je vyrobená z poniklovanej mosadze. Táto základná káblová vývodka používa plochú poistnú maticu, ktorú je potrebné objednať samostatne. Vývodka môže obsiahnuť priemer kábla v rozsahu 6 - 12 mm. Je vhodná pre závit M20 x 1,5 a je špeciálne skonštruovaná na zakončenie tienených káblov, aby sa zachovalo tienenie a znižoval vyžarovaný EMI šum zo zariadenia. Má triedu ochrany podľa normy EN 60 529: IP68 do 5 barov (30 min.).
Nový kód produktu:

10237175

Starý kód produktu:

34002811E

45 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 19,5419 €
50 + 13,9585 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,54 €

1 x 19,5419 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Mosadz
Forma upchávky EMC
Dĺžka montážneho závitu 12.0 mm
Celková dĺžka 36.5 mm
Veľkosť závitu M20
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás