Menu Hľadať

Káblové vývodky M40 22.0 mm 32.0 mm Mosadz Prírodná

Táto poniklovaná mosadzná káblová vývodka poskytuje triedu ochrany IP68 pre metrické závity. Príslušnú poistnú maticu a tesniacu podložku je možné objednať samostatne. V súlade s normou CE.
Nový kód produktu:

10267639

Starý kód produktu:

490697

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 22,6876 €
10 - 59 16,7063 €
60 + 14,107 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

22,69 €

1 x 22,6876 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Mosadz
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M40
Commodity Code 7415390000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás