Menu Hľadať

Káblové vývodky 1/2 5.0 mm 9.0 mm Mosadz Prírodná

Táto poniklovaná mosadzná káblová vývodka poskytuje triedu ochrany IP68 pre závity NPT. Príslušnú poistnú maticu a tesniacu podložku je možné objednať samostatne. V súlade s normou CE.
Nový kód produktu:

10267721

Starý kód produktu:

490706

558 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 5,7145 €
25 + 4,2374 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Mosadz
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 13.0 mm
Veľkosť závitu 1/2"
Commodity Code 7415390000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás