Menu Hľadať

Káblové vývodky ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

Táto poniklovaná mosadzná káblová vývodka bola skonštruovaná podľa smerníc ATEX na ochranu proti výbuchu. Možno použiť s metrickými závitmi. Ponúka ochranu proti výbuchu podľa II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 a je certifikovaná podľa PTB 04 ATEX 1112 X.
Nový kód produktu:

10278260

Starý kód produktu:

495134

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 22,1676 €
50 + 11,9086 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

22,17 €

1 x 22,1676 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Mosadz
Forma upchávky Štandardné
Ochrana proti výbuchu ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Dĺžka montážneho závitu 5.0 mm
Trieda ochrany podľa DIN DIN40050-T9
Trieda ochrany EN EN60529
Veľkosť závitu M16
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás