Menu Hľadať

Káblové vývodky ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Mosadz Prírodná

Táto poniklovaná mosadzná káblová vývodka bola skonštruovaná podľa smerníc ATEX na ochranu proti výbuchu. Možno použiť s metrickými závitmi. Ponúka ochranu proti výbuchu podľa II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 a je certifikovaná podľa PTB 04 ATEX 1112 X.
Nový kód produktu:

10278291

Starý kód produktu:

495137

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 57,5129 €
10 + 30,8732 €
Množstvo v balení: 10

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

57,51 €

1 x 57,5129 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Mosadz
Forma upchávky Štandardné
Ochrana proti výbuchu ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Dĺžka montážneho závitu 8.0 mm
Trieda ochrany podľa DIN DIN40050-T9
Trieda ochrany EN EN60529
Veľkosť závitu M32
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás