Menu Hľadať

Káblové vývodky EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Mosadz Prírodná

Táto káblová vývodka EMC je vyrobená z poniklovanej mosadze. Táto vylepšená káblová vývodka používa kontaktný kužeľ a špicatú maticu, ktoré je potrebné objednať samostatne. Vývodka môže obsiahnuť priemer kábla v rozsahu 3 - 7 mm. Je vhodná pre závit M12 x 1,5 a je špeciálne skonštruovaná na zakončenie tienených káblov, aby sa zachovalo tienenie a znižoval vyžarovaný EMI šum zo zariadenia. Má triedu ochrany podľa normy EN 60 529: IP68 do 5 barov (30 min.).
Nový kód produktu:

10302866

Starý kód produktu:

551239

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 26,3551 €
50 + 13,303 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

26,36 €

1 x 26,3551 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Mosadz
Forma upchávky Zdokonalené EMC
Dĺžka montážneho závitu 5.0 mm
Celková dĺžka 30.0 mm
Šírka medzi stranami 16.0 mm
Veľkosť závitu M12
Commodity Code 7318220039

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás